Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143863
Modellcode: EPTV05-E

EPTV05-E. Tragschienenverbinder, halbe Ausführung

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143863
EAN
4015081403974
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
28.5 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EPTV05-E

Delivery program

Ausführung
Einfachprofil
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialstärke
2 mm
Lochbreite
3.6 mm
Perforationstyp
3 Seiten gestanzt
Profilform
U-Profil
Schlitzbreite
9.5 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.