Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143908
EP73RG

EP73RG. LS-Einbaueinheit

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143908
EAN
4015081404421
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
750 mm
Produktgewicht
2.368 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EP73RG

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anbaumöglichkeit

Technische daten - mechanisch

Anzahl DIN-Schienen
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
36
Reihenabstand
150 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.