Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143969
EP22GLD250/400-OG

EP22GLD250/400-OG. Lasttrennschalter-Baueinheit Dumeco

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143969
EAN
4015081405039
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1.002 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EP22GLD250/400-OG

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Kunststoff-Abdeckplatte
Geeignet für
Lasttrennschalter

cLieferprogramm

Stromstärke
400 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Anzahl der Schalter
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.