EP22QSA063/125/160-OG. NH Lasttrennschalter Baueinheit Größe QSA
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
143972
|
| EAN |
4015081405060
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
1.002 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
EP22QSA063/125/160-OG
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Rahmen |
NH00
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
1
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
1
|