Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143974
EP53QSA630-OG

EP53QSA630-OG. NH Lasttrennschalter Baueinheit Größe QSA

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143974
EAN
4015081405084
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
2.888 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
EP53QSA630-OG

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
630 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH3
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.