Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143979
Modellcode: EP55NZM4K-OG

EP55NZM4K-OG. Schutzschalter-Einbaueinheit NZM

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143979
EAN
4015081405138
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
2.92 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EP55NZM4K-OG

Delivery program

Stromstärke
1600 A
Polzahl
4-polig

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Schalter
1

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Kunststoff-Abdeckplatte
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.