Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144017
XVTL-SCH204

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Schottung vertikal und horizontal, Kunststoff, einschl. Befestigungsmaterial, Höhe 2000 mm, Tiefe 400 mm, für XVTL und xEnergy

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Trennwand
Katalognummer
144017
EAN
4015081405510
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
1850 mm
Produktbreite
2 mm
Produktgewicht
0.97 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-SCH204

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Verbinderaussparungen

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Oberflächenschutz
Grundiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.