Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144019
XVTL-SCH206

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Schottung vertikal und horizontal, Kusntstoff, einschl. Befestigungsmaterial, Höhe 2000 mm, Tiefe 600 mm, für XVTL und xEnergy

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Trennwand
Katalognummer
144019
EAN
4015081405534
Produkt Länge/Tiefe
450 mm
Produkthöhe
1850 mm
Produktbreite
2 mm
Produktgewicht
1.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-SCH206

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Verbinderaussparungen

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Oberflächenschutz
Grundiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.