Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Tunnelklemme, 4p, 6x35 mm², + Abdeckung
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
144115
|
| EAN |
4015081411412
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
87 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.56 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2-4-XKAM
|
| Benutzt mit |
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
|
| Stromstärkewert |
300 A (Cu), 300 A (Al)
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
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
4-polig
Cu-Kabel |
| Polzahl |
4-polig
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
14 - 2 AWG/kcmil (6x)
2,5 mm² bis 35 mm² (6x) am Digitaleingang des Versorgungsanschlusses |