Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144239
BPM-U-3S-400/10-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Doppelbart-Schloss, IP54, HxB=1060x400mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
144239
EAN
4015081407491
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
434 mm
Produktgewicht
3.74 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-U-3S-400/10-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminum
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.