Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144248
Modellcode: BPM-U-3S-800/7-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Doppelbart-Schloss, IP54, HxB=760x800mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
144248
EAN
4015081407583
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
760 mm
Produktbreite
834 mm
Produktgewicht
4.52 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-U-3S-800/7-W

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Delivery program

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminum
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.