Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144256
BPM-U-3S-1000/15-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Doppelbart-Schloss, IP54, HxB=1560x1000mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
144256
EAN
4015081407668
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
1034 mm
Produktgewicht
12.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-U-3S-1000/15-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminum
Montageart
Einbau
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP54
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.