Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144563
EMM13R

Eaton EMM Softstarter S8x1+R, Montageplatte

General Specifications

Produktname
Eaton S811 Tragrahmen
Katalognummer
144563
EAN
4015081410736
Produkt Länge/Tiefe
330.2 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
1.004 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
EMM13R

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Befestigungsmaterial

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.