Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach- oder Boden-Paneel für Aufputz-Installations-Kleinverteiler mit Öffnung für Kabeleinführung, B x T = 1000 x 249 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
|
| Katalognummer |
144707
|
| EAN |
4015081412075
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
1000 mm
|
| Produktgewicht |
2.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-TBP1-1000-CE
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Mit Öffnung für Kabelführung
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Leitungseinführungstyp |
Offen
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
249 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
249 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
|