Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144906
Modellcode: NZM1-XHB-DA-V6-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff schwarz, +zusätzlicher Griff, Welle 600 mm, NA

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
144906
EAN
4015081414161
Produkt Länge/Tiefe
580 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.795 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM1-XHB-DA-V6-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PN1(-4)
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
Merkmale
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
schwarz-gelber Blitzpfeil
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Verlängerungsachse
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden.
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
Hauptschalterbausatz
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.