Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1450DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Threadless, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1450DC
UPC
784564003867
Product Length/Depth
1.71 in
Product Height
0.86 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.06 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1/2"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.