Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1455GREEN

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Green, EMT, Straight, Insulated, Steel, Two tightening screws, 2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1455GREEN
UPC
662277098649
Product Length/Depth
2.53 in
Product Height
2.58 in
Product Width
2.58 in
Product Weight
0.77 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Steel
Color
Green
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.