Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1456BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Black, EMT, Straight, Insulated, Steel, Two tightening screws, 2-1/2”

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1456BLACK
UPC
662277097963
Product Length/Depth
3.3 in
Product Height
3.23 in
Product Width
3.23 in
Product Weight
1.3 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Steel
Color
Black
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2-1/2"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.