Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1457

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Two tightening screws, 3"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1457
UPC
784564114570
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.7 in
Product Weight
1.4 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.