Eaton Moeller® series M22 Einbaubuchse, Buchse RJ45, 8/8, cat. 5e, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Einbaubuchsen-Schnittstelle
|
| Katalognummer |
147537
|
| EAN |
4015081439881
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.014 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 6113-2
CSA Class No.: none UL Category Control No.: DUXR, DUXR7 UL UL File No.: E330994 CSA-C22.2 No. 142 CE Certified by UL for use in Canada UL 508 UL report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
Buchse RJ45, 8/8, cat. 5e
|
| Modellcode |
M22S-RJ45-SA
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Design |
RJ45
|
| Polzahl |
Achtpolig
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Isolationswiderstand |
≥ 100 MΩ
|
| Nennstrom |
1500 A
|
| Nennspannung - max. |
50 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC
|
| Widerstand |
< 30 mΩ (Volumenbeständigkeit)
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| Schutzart |
IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)
NEMA 12 (mit geschlossener Abdeckung) IP65 (mit geschlossener Abdeckung) |
| Lebensdauer, mechanisch |
750 Steckzyklen
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|