Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

147619
Modellcode: CWIZ-02/23

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 2-Wege, Silber, blind

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
147619
EAN
4015081440795
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7.31 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-02/23

Delivery program

Ausführung
zweiteilige Wippe
Farbe
Silber
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Schutzart
IP20
IK00

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Jalousie

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.