Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger, 3p, 20x5-30x10, (60mm)
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
|
| Katalognummer |
148583
|
| EAN |
4015081450312
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
SL63032
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Nennstrom - max. |
630 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
40,5 kA
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienen-Höhe |
10 mm
|
| Schienenpositition |
Oben mittig
|
| Sammelschienenstärke - max. |
30 mm
|