Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

148586
SLPEN63012

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. PE-/N-Sammelschienenträger, 1p, 20x5-30x10 (60mm)

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
Katalognummer
148586
EAN
4015081450343
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SLPEN63012

cLieferprogramm

Polzahl
1-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
630 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
60 mm

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.