Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149154
Modellcode: BP-O-600/12-PSN

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Dreipunkt-Drehverriegelung, Montageseitenwand, B = 600 mm, H = 1260 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
149154
EAN
4015081455003
Produkt Länge/Tiefe
262 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
29.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-O-600/12-PSN

Delivery program

Typ
Grundgerät
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort) Montageseitenwand
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Gehäusematerial
Stahl
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Montageart
Aufbau
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Schutzart
IP30
Anzahl der Reihen
7
Einbautiefe
280 mm
Einbauhöhe
1275 mm
Einbaubreite
615 mm
Interne Tiefe
257.5 mm
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Dreipunkt-Drehverriegelung
Einzeln

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
71 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
143 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
80 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
75 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
161 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
151 W

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.