Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149442

Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler, 185, 5A, 0,5 GK, 1,5VA

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
149442
EAN
4015081457786
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ASCNH185CT150-5-05

Produktspezifikationen

Nennstrom
150 A
Anzahl Eingänge (primär)
0
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
1.5 VA
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
0,5
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme
1.5 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.