Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149443
ASCNH185CT250-5-05

Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler, 250, 5A, 0,5 GK, 2,5VA

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
149443
EAN
4015081457793
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ASCNH185CT250-5-05

Produktspezifikationen

Nennstrom
250 A
Anzahl Eingänge (primär)
0
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
2.5 VA
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
0,5
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung
Leistungsaufnahme
2.5 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.