Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149449
Modellcode: ASCNH185CT250-5-1

Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler, 250, 5A, 1 GK, 3,75VA

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
149449
EAN
4015081457854
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.206 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ASCNH185CT250-5-1

Produktspezifikationen

Nennstrom
250 A
Anzahl Eingänge (primär)
0
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
3.75 VA
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
1
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung
Leistungsaufnahme
3.75 W

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.