Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler, 400, 5A, 1 GK, 5VA
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
149451
|
| EAN |
4015081457878
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
26 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ASCNH185CT400-5-1
|
| Nennstrom |
400 A
|
| Anzahl Eingänge (primär) |
0
|
| Sekundärstrom Eingang |
5 A
|
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung |
5 VA
|
| Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
1
|
| Ausführung |
Durchsteckstromwandler
|
| Überstrombegrenzungsfaktor |
FS 5
|
| Sekundärer Anschluss |
Schraubanschluss
|
| Leistungsaufnahme |
5 W
|