| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
149457
|
| EAN |
4015081457939
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
| Produkthöhe |
26 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.052 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ASNH100CT
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Geeignet für |
Flachschiene
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
0 A
|