Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 3p, 2000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 105 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 105 kA, Ir 1000 A - 2000 A, Festeinbau, Universalschutz
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
149745
|
| EAN |
4015081464098
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
45 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX40H3-U20F
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
2000 A
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|