Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149875
Modellcode: IZMX40B4-U32F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 4p, 3200 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 66 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 66 kA, Ir 1600 A - 3200 A, Festeinbau, Universalschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
149875
EAN
4015081462797
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX40B4-U32F

cLieferprogramm

Polzahl
4-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
3200 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.