IZMX-CAS404-3200. Kassette 3200 A, IZMX404 ohne Anschluss für Steuerkabel
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
|
| Katalognummer |
150065
|
| EAN |
4015081460892
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
35 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Modellcode |
IZMX-CAS404-3200
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Stromstärkewert |
3200 A
|
| Nennstrom |
3200 A
|
| Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
INX40…4-…W
4-polig IZMX40…4-…W |
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|