Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150600
XV-152-D8-57TVRC-10

Eaton XV-152 Bedienpanel, 24 V DC, 5,7z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, profibus, SPS

General Specifications

Produktname
Eaton XV-152 Bedienpanel
Katalognummer
150600
EAN
7640130097223
Produkt Länge/Tiefe
212 mm
Produkthöhe
52.5 mm
Produktbreite
156 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Zertifikat(e)
UL508
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
EN 60950
IEC/EN 61000-6-4
UL File No.: E205091
IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
Security:
IEC/EN 61000-6-2
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61131-2, CE
UL 508
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 60950
CUL508
IEC/EN 61000-6-3
UL 60950
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL Category Control No.: NRAQ
DNV GL
CSA Class No.: none
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL
Certified by UL for use in Canada
cULus
EN 50178
EAC
Modellcode
XV-152-D8-57TVRC-10

Produktspezifikationen

Merkmale
USB-Device
UL508, cUL
Steckplatz für SD-Karte
Schnittstelle Ethernet
USB-Host
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Hochkantprojektierung
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
Auf Anfrage
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
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Numerische Tastatur
SW Schnittstelle
Farbdisplay
Druckerausgabe
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Alphanumerische Tastatur
Meldungsanzeige
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
Rezepturen
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Gehäusematerial
Metall, eloxiert
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
212 mm
Produktkategorie
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
Auflösung
  • 640 x 480 px
  • VGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
Displaygröße
115 x 86 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
47 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9.5 W
Fronthöhe
156 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
DC
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Software
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
bündiger Einbau
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displayart
TFT
Farbdisplay, TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Relative Luftfeuchtigkeit
IEC/EN 50178
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Stromverbrauch
0,4 A, Dauerstrom, Stromversorgung, 24 V DC
Schutzart
NEMA 4X
IP20, hinten
IP20
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP65
Anzahl Farben des Displays
65536
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
NVRAM (Retain-Daten): 125 kByte
NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden): ca. 64 MByte verfügbar
NOR-Flash: 2 MByte
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Glas mit Folienberührungssensor
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Resistiv-Touch
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Metall
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
640
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
5.7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9.5 W
Zulässige Spannung
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
Potentialtrennung
UAUX: nein
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
9,5 W gesamt
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
Max. 7 W
7 W
Protokoll
MODBUS
PROFIBUS
TCP/IP
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.