Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150628
Modellcode: DILM570-XKB-S

Eaton Moeller® series DILM Flachbandklemmensatz, für DILM500

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leiter-Klemmen-Satz
Katalognummer
150628
EAN
4015081468799
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.598 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Satz enthält 3 Klemmen.
Modellcode
DILM570-XKB-S

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Ausstattung:
Steuerleitungsanschluss
Funktionen
Zum Anschluss von: Flachkabel
Produktkategorie
Zubehör

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
2 x (20 x 32 x 0,5) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Flachleiter
2 x (11 x 21 x 1) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Flachleiter
2 x (0,75 - 4) mm², eindrähtig, Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², eindrähtig, Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Steuerstromleitungen
1 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Flachleiter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.