Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150644
M22-SOL-PVT45PMPI11Q

Eaton Moeller® series M22 Feuerwehrschalter, PV, 1S+1Ö

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Feuerwehrschalter
Katalognummer
150644
EAN
4015081469567
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.305 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-SOL-PVT45PMPI11Q

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
rot
Betätigertyp
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen
2

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Kunststoff
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm

Produktspezifikation exportieren