Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150672

Eaton Moeller® series M22 Feuerwehrschalter, PV, mit SOLAR-Laser beschriftet M22-SOL-PVT45P-MPI

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Feuerwehrschalter
Katalognummer
150672
EAN
4015081469475
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-SOL-PVT45P-MPI

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
rot
Betätigertyp
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen
2

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Kunststoff
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.