Eaton Moeller® series DILM RC-Schutzbeschaltung, 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM RC-Schutzbeschaltung
|
| Katalognummer |
150684
|
| EAN |
4015081474691
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
9 mm
|
| Produktgewicht |
0.005 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 CSA File No.: 256465 CE CSA UL Recognized IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29184 |
| Kataloghinweise |
Mit gleichstrom-betätigten Schützen und mit DILM115 und DILM150 ist die Schutzbeschaltung integriert.
|
| Modellcode |
DILM32-XSPR130
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Funktionen |
RC-Glied
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DILM32-XSPR130
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|