Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

152606
Modellcode: BPZ-VZFP-800/300-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 800 x 300 mm, feinschneiden

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
152606
EAN
4015081493463
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
2.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-VZFP-800/300-BL

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.