Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

152609
Modellcode: BPZ-VZFP-1000/100-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 1000 x 100 mm, feinschneiden

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
152609
EAN
4015081493494
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-VZFP-1000/100-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Geeignet für Gehäusebauhöhe
100 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.