Eaton ESR5-Sicherheitsrelais Not-Stopp-/Schutztür, 230 Vac, 3 Freigabepfade ESR5-NOS-31-230VAC
| Produktname |
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais
|
| Katalognummer |
153152
|
| EAN |
4015081497485
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.177 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
2014/30/EU CSA-C22.2 No. 14-95 UL 508 EN 50156-1 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR; NKCR7 CE Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 EN 50178 IEC/EN 60204 UL EN ISO 13849-1 IEC 61508, Parts 1-7 IEC 62061 Machines 2006/42/EG |
| Modellcode |
ESR5-NOS-31-230VAC
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schaltvermögen |
0,01 W
Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge |
| Schwingfestigkeit |
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Kalt nach EN 60068-2-1 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95 |
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
< 75 %
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5.43 W
|
| Einschaltstrom |
0,1 - 6 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
20.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC (Stromversorgung)
230 V AC ca. 24 V DC am Eingang, Start- und Rückführkreis |
| Kurzschlussschutz |
Sicherung 10 A gL/gG (Freigabestrompfade), Für Abgangsstromkreise, extern
Sicherung 6 A gL/gG (Signalstrompfade), Für Abgangsstromkreise, extern |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10A gL/gG, NEOZED (Schließer), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten
6A gL/gG, NEOZED (Öffner), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Merkmale |
6 kV zwischen A1-A2 / Logik / Freigabe- und Signalstrompfaden
verstärkte Isolierung 3 Freigabestrompfade unverzögert Sichere Isolierung Basisisolierung Automatisch/manuell überwachter Start |
| Ausstattung: |
Rückführkreis
TÜV-Zulassung Starteingang Zulassung nach UL Abnehmbare Klemmen |
| Funktionen |
einkanalig
|
| Material |
Kontakte: Silberzinnoxid, vergoldet (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Gehäuse: Polyamid (PA), nicht verstärkt |
| Anschlussart |
M3 Schraubklemmen
|
| Stromverbrauch |
22 mA, DC
|
| Schutzart |
Anschlussklemmen: IP20
Gehäuse: IP20 IP20 Installationsort: ≥ IP54 |
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Störaussendung |
nach EN 61000-6-4
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
|
| Ausführung |
Grundgerät
|
| Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich |
| Einbaubreite |
22,5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Verlustleistung |
Typisch 5,43 W
|
| Produktkategorie |
Elektronische Sicherheitsrelais
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Wiederholbereitschaftszeit |
1000 ms
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
PL c, Leistungsniveau
300.000 Schaltvorgänge, B10d Kat. 1, Kategorie |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
Kat. 1, Kategorie
SILCL 1, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit SIL 1, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508 2,42 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde |
| Stoppkategorie (IEC 60204) |
0
|
| Geeignet für |
Überwachung von Not-Aus-Kreisen
Modul zum sicheren Unterbrechen von Stromkreisen Sicherheitsrelais zur Überwachung von Not-Aus- und Schutztürschalter Überwachung von Positionsschaltern |
| Schaltfrequenz |
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
AC
|
| Ausschaltleistung |
88 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC
40 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC 2000 VA, max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC 48 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC 35 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC 144 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC 33 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC 230 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC 68 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC |
| Eingang |
∞ ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
|
| Anzahl Eingänge |
einkanalig
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt |
0
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt |
3
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt |
1
|
| Zulässiger Gesamtwiderstand Kabel |
50 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN)
|
| Ansprechzeit |
50 ms typ. (K1, K2 - für UN manueller Betrieb)
300 ms typ. (bei Uₑ im Automatikbetrieb) 330 ms typ. (wenn durch A1 oder S11/S12 betätigt) 300 ms typ. (K1, K2 - Für UN Automatikbetrieb) 50 ms typ. (bei Uₑ im manuellen Modus) |
| Quadratischer Summenstrom |
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
|
| Rückfallzeit |
20 ms (bei Betätigung durch S11/S12)
Normal 150 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Schaltspannung |
250 V
|
| Dauerstrom |
5 A Ö, Grenzdauerstrom
6 A S, Grenzdauerstrom |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
3,5 x 0,6 mm, Anschlussschraube |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
7 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig
2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig 2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig 1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|