Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

153186
NZM3-XKS300

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Kabelschuh, 300mm²

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
153186
EAN
4015081499137
Produkt Länge/Tiefe
89 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM3-XKS300

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4), N(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
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
Rahmen
NZM3/4
Oberflächenschutz
verzinnt
Bolzenabmessungen
0 mm
Nennquerschnitt
300 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher
1
Codeziffer
0
Verbindungswinkel
180° (horizontal)
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Kennfarbe
Keine
Typ
Kabelschuhe
Besondere Merkmale
  • Nicht UL/CSA-zugelassen.
  • Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse in schmaler Ausführung.
  • Bei einer Verwendung ohne der Abdeckung NZM3(-4)-XKSA muss der Kabelschuh isoliert sein.
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
300 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.