Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

153585
IZMX-MIL2C-W16

IZMX-MIL2C-W16. Mechanische Verriegelung, TYPE 2, Bowdenzüge, W

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
153585
EAN
4015081503551
Produkt Länge/Tiefe
457.2 mm
Produkthöhe
203.2 mm
Produktbreite
457.2 mm
Produktgewicht
1.823 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Modellcode
IZMX-MIL2C-W16

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Bowdenzüge
  • Typ 2
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16…W
IZMX16…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.