Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Seitlich angebrachter Griff, Set, Typ 4X 120z, Größe 3, UL
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement Zubehör NA
|
| Katalognummer |
155503
|
| EAN |
4015081522033
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
480 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM3-XSH-4X-120-NA
|
| Benutzt mit |
NZM3…-NA, NS3…-NA
|
| Merkmale |
Für 1 Tür eines Schaltschrankes amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür)
Abschließbar |
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausstattung: |
Komplett-Satz
Verlängerungsachse Inklusive Griff, mechanisches System, und Bowdenzug Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Abdeckung/Tür Typ |
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
|
| Typ |
Seitlich angebrachter Griff
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
4X. 12
|