Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Seitlich angebrachter Griff, Set, Typ 12 48z, Größe 4, UL
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement Zubehör NA
|
| Katalognummer |
155504
|
| EAN |
4015081522040
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
480 mm
|
| Produktgewicht |
4.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM4-XSH-12-48-NA
|
| Benutzt mit |
NZM4…-NA, NS4…-NA
|
| Merkmale |
Für 1 Tür eines Schaltschrankes amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür)
Abschließbar |
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse
Inklusive Griff, mechanisches System, und Bowdenzug Komplett-Satz Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Abdeckung/Tür Typ |
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
|
| Typ |
Seitlich angebrachter Griff
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
4X. 12
|