IZMX-SEC-TB20-W. Steuerleitungsanschluss, 20 Stück, AV
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Klemme
|
| Katalognummer |
156591
|
| EAN |
4015081531813
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Modellcode |
IZMX-SEC-TB20-W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
| Polzahl |
Nicht zutreffend
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX16…, INX16…
IZMX40…, INX40…_x |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Aderquerschnitt |
1.5 mm²
|