Eaton Moeller® series ZB Plombierhaube für Motorschutzrelais
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZB Zubehör Plombierhaube
|
| Katalognummer |
158258
|
| EAN |
4015081548460
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
8 mm
|
| Produktbreite |
38 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
ZB-XPLH
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abdeckung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
ZB
ZW7 Z5 |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
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
Nicht zutreffend.