Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158307
SPBT12-NPE100

Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter, 100 kA, N-Raumeinheit

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Katalognummer
158307
EAN
4015081548859
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.241 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SPBT12-NPE100

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
Netzformtyp
TN
Sonstige
Prüfklasse
Typ 1 + 2

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
1-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
100 kA
Nennspannung bei AC
255 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
2500 kJ/Ohm
Schutzpegel
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Schutzpegel (N-PE)
1.5 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
35 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
2 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.