Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter-Satz, TN-S/TT Satz, 3+1p
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
|
| Katalognummer |
158332
|
| EAN |
4015081549207
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
69 mm
|
| Produktbreite |
87.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.668 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
SPBT12-280-3+NPE
|
| Merkmale |
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
|
| Netzformtyp |
Sonstiges
IT TN TN-S TT |
| Prüfklasse |
Typ 1 + 2
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
Überspannungsableiter
|
| Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
280 V
|
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) |
12.5 kA
|
| Nennspannung bei AC |
280 V
|
| Signalisierung am Gerät |
Optik
|
| Spezifische Energie (W/R) |
2500 kJ/Ohm
|
| Schutzpegel (L-N) |
1.5 KV
|
| Schutzpegel (L-PE) |
1.5 KV
|
| Schutzpegel (N-PE) |
100 KV
|
| Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max. |
35 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
25 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Rahmen |
5 TE
|
| Montageart |
DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm
|