Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158333
Modellcode: SPBT12-280-3+NPE/BB

Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter-Satz, Set TN-S/TT, 3+1p, BB

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Katalognummer
158333
EAN
4015081549214
Produkt Länge/Tiefe
123 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
176 mm
Produktgewicht
0.817 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SPBT12-280-3+NPE/BB

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
4-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technical Data - Electrical

Schutzpegel (L-N)
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Schutzpegel (N-PE)
1.5 KV
Nennspannung bei AC
280 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
12.5 kA
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
2500 kJ/Ohm

Technical Data - Mechanical

Rahmen
6 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
Netzformtyp
TN
TT
Sonstige
TN-S
IT
Prüfklasse
Typ 1 + 2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.