Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158563
NZM3-1-XKA1

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 1p, 1x185qmm, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
158563
EAN
4015081551125
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.098 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NZM3-1-XKA1
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
Cu-Kabel
1-polig
Polzahl
1-polig
Ausführung
Sonstiges
Typ
Tunnelanschlussklemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.